Substances mécaniquement actives

Stockage longue durée

Avec protection contre les intempéries

IEC 60721-3-1, classe 1S10, pas de poussières conductrices

Transport

Avec protection contre les intempéries

IEC 60721-3-2, classe 2S1, pas de poussières conductrices

Exploitation

Utilisation fixe, avec protection contre les intempéries

IEC 60721-3-3, classe 3S5, pas de poussières conductrices