Sustancias mecánicamente activas

Almacenamiento prolongado

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-1 clase 1S10, sin polvo conductor

Transporte

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-2 clase 2S1, sin polvo conductor

Funcionamiento

Uso en lugar fijo, protegido de la intemperie

IEC 60721-3-3 clase 3S5, sin polvo conductor