Condiciones mecánicas

Las especificaciones se basan en los parámetros de ensayo subyacentes según la norma IEC 60721-3-3 y corresponden a la clase 3M5 según la norma EN 60721-3-3:1995.

Vibración (senoidal)

2 – 200 Hz: 1 g

Vibración (ruido)

10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3

200 – 500 Hz: 0.1 m2/s3

corresponde aprox. a 0.95 geff (geff = valor efectivo de aceleración)

Choques (semi senoidal)

10 g con una duración de choque de 11 ms