Substances chimiquement actives

Stockage longue durée

Avec protection contre les intempéries

IEC 60721-3-1 classe 1C2

Différente de la norme : pas de gaz corrosif, pas de brouillard salin

Transport

Avec protection contre les intempéries

IEC 60721-3-2 classe 2C2, pas d'eau de mer

Différente de la norme : pas de gaz corrosif, pas de brouillard salin

Exploitation

Utilisation fixe, avec protection contre les intempéries

ISO 9223 classe C3

Différente de la norme : pas de gaz corrosif, pas de brouillard salin