Substâncias ativas quimicamente
Armazenamento por longos períodos | à prova de intempéries IEC 60721-3-1 Classe 1C2 divergindo da norma: sem gases corrosivos, sem névoa salina |
Transporte | à prova de intempéries IEC 60721-3-2, Classe 2C2, sem água do mar divergindo da norma: sem gases corrosivos, sem névoa salina |
Operação | local fixo, à prova de intempéries ISO 9223, classe C3 divergindo da norma: sem gases corrosivos, sem névoa salina |