Monitoramento de sinais

O monitoramento de sinais detecta quando o sinal de entrada é muito longo em um estado indefinido (estado instável). A duração máxima para a qual um estado instável é permitido é calculada a partir do tempo de filtragem ajustado multiplicado pelo valor do parâmetro Monitoramento de sinais (índice 8704, subíndice 8). Através do parâmetro Monitoramento de sinais a função com o valor "0" também poderá ser desativada. Se o monitoramento de sinais estiver ativo e se a duração máxima for excedida, o opcional de segurança responderá com uma irregularidade de entrada.