Surveillance signal
La surveillance de signal détecte si le signal d'entrée est trop longtemps dans un état indéfini (état non stable). La durée maximale durant laquelle un état non stable est autorisé est calculée à partir de la durée de filtrage paramétrée multipliée par la valeur du paramètre Surveillance de signal (index 8704, sous-index 8). Cette fonction peut également être désactivée avec la valeur "0" via le paramètre Surveillance de signal. Si la surveillance du signal est activée et un dépassement de la durée maximale atteint, l'option de sécurité réagit avec un défaut d'entrée.