Desligamento em grupo por CS..A

O opcional de segurança possui uma saída digital segura interna para comutação da função STO interna da unidade do conversor, bem como 3 eixos adicionais do conversor MOVIDRIVE® modular/system/technology. Nenhum outro componente pode ser conectado ao terminal STO X6 do conversor.

Para desligar os 3 eixos adicionais aplicam-se as seguintes condições:

  • O comprimento do cabo é limitado a < 3 m até o último eixo.
  • O cabeamento só é permitido dentro de um gabinete de controle.
  • O terminal de conexão M de cada eixo também deve ser conectado.
  • Nenhum opcional de segurança CS..A pode ser instalada nos outros eixos.
  • O diagnóstico estendido do F‑DO_STO só é possível para a comutação STO interna da unidade do eixo com um opcional de segurança CS..A inserida.
  • Apenas curtos-circuitos no cabeamento são detectados para os outros eixos.
  • O circuito de acordo com a figura a seguir é permitido.

[1[

Terminal de conexão STO X6 de um MOVI-C® MOVIDRIVE® com opcional de segurança CS..A

[2]

Terminal de conexão STO X6 de um MOVI-C® MOVIDRIVE® sem opcional de segurança CS..A