Desconexión en grupo mediante CS..A

La opción de seguridad dispone de una salida binaria segura interna para conmutar la función STO interna del variador, así como de 3 ejes adicionales de los variadores MOVIDRIVE® modular/system/technology. No deben conectarse más componentes a la borna STO X6 del variador.

Para la desconexión de los 3 ejes adicionales se aplican las siguientes condiciones:

  • La longitud de cable está limitada a < 3 m hasta el último eje.
  • El cableado sólo está permitido dentro de un armario de conexiones.
  • La borna M de los ejes individuales también debe estar conectada.
  • No se debe instalar ninguna opción de seguridad CS..A en los otros ejes.
  • El diagnóstico avanzado de F‑DO_STO solo es posible para la conmutación STO interna del eje con opción de seguridad CS..A insertada.
  • Para los demás ejes, solo se detectan cortocircuitos del cableado.
  • La conexión conforme a la siguiente imagen está permitida.

[1[

Borna STO X6 de un MOVI-C® MOVIDRIVE® con opción de seguridad CS..A

[2]

Borna STO X6 de un MOVI-C® MOVIDRIVE® sin opción de seguridad CS..A