Informações gerais
Basicamente, todas as variantes de conexão descritas nesta documentação são aprovadas para aplicações relativas à segurança, se as condições relativas à segurança técnica desta documentação forem cumpridas. Isso significa que, sob quaisquer circunstâncias, é necessário garantir que a ligação das entradas de segurança 24 VCC é realizada através de um controlador de segurança ou um relé de segurança externo, tornando impossível um reinício automático.
Todas as condições básicas relacionadas à segurança dos capítulos Tecnologia de segurança integrada, Condições básicas relacionadas à segurança e Variantes de conexão devem ser cumpridas para a seleção, instalação e aplicação básica dos componentes de segurança, como p. ex., o relé de segurança, chave de parada de emergência, etc. e as variantes de conexão aprovadas.
Os esquemas de ligação no manual do produto no capítulo Instalação elétrica são esquemas de ligação básicos que se limitam a mostrar a(s) função(ões) do componente de segurança com os componentes relevantes necessários para isso. Para uma melhor visão geral, não são exibidas as medidas técnicas de comutação que, via de regra, sempre devem ser realizadas. Estas medidas são p. ex.:
- Garantir a proteção contra contato acidental.
- Dominar sobretensões e subtensões.
- Evitando falhas de isolamento.
- Detectar curtos-circuitos à terra e curto-circuitos em cabos instalados externamente.
- Garantir a necessária imunidade a interferências contra efeitos eletromagnéticos.