Indicaciones generales

Por norma general, todas las variantes de conexión incluidas en esta documentación son admisibles para aplicaciones relevantes para la seguridad mientras se cumplan las normativas de seguridad técnica de esta documentación. Esto significa que debe asegurarse en todas las circunstancias que las entradas de seguridad de 24 V CC sean interrumpidas mediante un control de seguridad o un dispositivo de desconexión de seguridad externo impidiendo así el rearranque accidental.

Para la selección, instalación y utilización básicas de los componentes de seguridad (por ejemplo, dispositivo de desconexión de seguridad e interruptor de parada de emergencia) y las variantes de conexión admisibles deben cumplirse a nivel superior todas las normativas de seguridad técnica mencionadas en los capítulos Tecnología de seguridad integrada, Normativas de seguridad técnica y Variantes de conexión.

Los esquemas de conexiones en el capítulo Instalación eléctrica del manual del producto son esquemas básicos que se limitan exclusivamente a mostrar las funciones parciales de seguridad con los componentes relevantes necesarios. En aras de la claridad, no se representan tales medidas técnicas de conexión que, por regla general, siempre deben estar realizadas adicionalmente. Estas medidas son, p. ej.:

  • Asegurar la protección contra contacto accidental.
  • Dominar subtensiones y sobretensiones.
  • Evitar fallos de aislamiento.
  • Detectar fallos a tierra y cortocircuitos en líneas colocadas externamente.
  • Garantizar la necesaria inmunidad a interferencias electromagnéticas.