Requisitos para a colocação em operação

  • Para comprovar as funções do componente de segurança implementadas, após a colocação em operação bem-sucedida deve-se realizar uma verificação e documentação das funções do componente de segurança.
  • Neste processo é necessário observar as restrições sobre as funções do componente de segurança conforme o capítulo "Restrições". Peças e componentes não relacionados à segurança que influenciam o resultado do teste (por ex., freio do motor) devem ser colocados fora de operação.
  • Para a utilização da unidade em aplicações relacionadas à segurança é necessário efetuar e protocolar os testes de colocação em operação do dispositivo de desligamento, bem como da instalação correta.
  • Para os opcionais de segurança CS..A, o teste de colocação em operação e a protocolização são suportados pela ferramenta de parametrização "Assist CS.." com um relatório de aceitação.

INFORMAÇÃO

  • A fim de evitar situação de perigo na aplicação pretendida, o usuário deve verificar se o tempo de resposta à irregularidade de cada função do componente de segurança é inferior ao tempo de resposta à irregularidade máximo permitido do aplicativo quando ocorre uma irregularidade. O tempo máximo de resposta a irregularidade aprovado não pode ser ultrapassado!
  • O usuário deve garantir que os requisitos do Safety Integrity Level (SIL) exigido de acordo com a EN 61508 ou Nível de Desempenho (PL) de acordo com a EN ISO 13849-1 sejam cumpridos.