对调试的要求
- 为了证明已实现安全子功能,调试完毕后,必须对安全子功能进行检验和记录。
- 为此必须参考“限制”一章内对安全子功能的限制。必须停止运行可能影响检查结果的非安全相关部件或组件(例如电机制动器)。
- 使用设备时,原则上必须对断电装置和接线进行调试检测并做相应记录。
- 对于安全选件CS..A,通过参数设定工具“Assist CS..”(带验收报告)支持调试检测和记录。
提示
- 为避免指定的应用中出现危险,用户必须检查出现故障时每个安全子功能的故障反应时间是否小于应用所允许的最长故障反应时间。不得超过允许的最长故障反应时间!
- 用户必须确保已满足符合EN 61508要求的安全完整性等级 (SIL) 或符合EN ISO 13849-1要求的性能水平 (PL)。