Cabo de extensão do motor com freio ../SB.. para freio /BK, /BP e /BY
| Lado do motor | Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo de extensão do motor com freio ../SB.. para freio /BP, /BK e /BY | SB1/M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | SM1/M23 SpeedTec-ready | – | 13354221 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 13354248 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 13354337 | |||
SBB/M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMB/M40 SpeedTec-ready | – | 13350099 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 13350102 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 13350110 | |||
SBC/M58 SpeedTec-ready | 4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMC/M58 SpeedTec-ready | – | 18156843 |