Câbles prolongateurs moteur frein ../SB.. pour freins /BK, /BP et /BY
| Côté moteur | Côté variateur |
Pose fixe |
Pose souple | |
|---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Type / taille | Section de câble | Type / taille | Référence | |
Câble prolongateur moteur frein ../SB.. pour freins /BP, /BK et /BY | SB1 / M23 compatible SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | SM1 / M23 compatible SpeedTec | – | 13354221 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 13354248 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 13354337 | |||
SBB / M40 compatible SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMB / M40 compatible SpeedTec | – | 13350099 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 13350102 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 13350110 | |||
SBC / M58 compatible SpeedTec | 4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMC / M58 compatible SpeedTec | – | 18156843 | |