Câbles moteur frein ../SB.. pour freins /BK et /BP

 

 

Côté moteur

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de câble

Type / taille
de connecteur

Section de câble

Type / taille
de connecteur

Référence

Câble moteur freinLe câble est composé de trois conducteurs ; seuls deux sont utilisés. pour freins BK.. et BP..

SB1 / M23

compatible SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +
3 × 1 mm2

Extrémité libre

13354345

13354388

4 × 2.5 mm2 +
3 × 1 mm2

13354353

13354396

4 × 4 mm2 +
3 × 1 mm2

13354361

13421603

SBB / M40

compatible SpeedTec

4 × 6 mm2 +
3 × 1.5 mm2

13350196

13350234

4 × 10 mm2 +
3 × 1.5 mm2

13350218

13350242

4 × 16 mm2 +3 × 1.5 mm2

13350226

13350250