Cable del motor freno ../SB.. para frenos /BK y /BP
| Lado del motor | Lado del variador |
Instalación fija |
Instalación del portacables | |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | Tipo de conector/ | Sección del cable | Tipo de conector/ | Ref. de pieza | |
Cable de motor frenoEl cable contiene 3 hilos, sólo se utilizan 2 de ellos. | SB1 / M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + | Extremo abierto | 13354345 | 13354388 |
4 × 2.5 mm2 + | 13354353 | 13354396 | |||
4 × 4 mm2 + | 13354361 | 13421603 | |||
SBB / M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + | 13350196 | 13350234 | ||
4 × 10 mm2 + | 13350218 | 13350242 | |||
4 × 16 mm2 + | 13350226 | 13350250 | |||