Notas de instalação
De acordo com o grau de proteção, o conversor destina-se apenas à instalação em painéis elétricos.
Respeitar a seguinte informação na montagem:
- Instalar a unidade apenas em uma superfície plana que absorva as vibrações e que seja rígida à torção.
- Observar o peso da unidade e os torques de aperto permitidos do material de fixação.
- Verificar a validade do grau de proteção de acordo com as instruções de operação e os dados na plaqueta de identificação.
- Observar que a passagem do ar de refrigeração permaneça desobstruída; ar quente expelido por outras unidades não pode afetar a refrigeração.