Indicaciones para la instalación

El variador se ha previsto, de conformidad con su índice de protección, exclusivamente para el montaje en armarios de conexiones.

Durante el montaje, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Instale su unidad únicamente sobre una estructura de soporte nivelada, sin vibraciones y resistente a la torsión.
  • Tenga en cuenta el peso de la unidad y los pares de apriete admisibles del material de fijación.
  • Compruebe si está permitido el índice de protección según las instrucciones de funcionamiento y la información de la placa de características.
  • Asegúrese de que la entrada del aire de ventilación no esté obstruida y de que el aire caliente de salida de otras unidades no influya en la refrigeración.