Consignes d'installation

Selon son indice de protection, le variateur est prévu uniquement pour un montage en armoire de commande.

Lors du montage, tenir compte des remarques suivantes.

  • Installer l'appareil exclusivement sur un support plat, exempt de vibrations et non déformable.
  • Tenir compte du poids de l'appareil et des couples de serrage admissibles du matériel de fixation.
  • Vérifier l'indice de protection par rapport aux indications de la notice d'exploitation et de la plaque signalétique.
  • Veiller à avoir un dégagement suffisant pour le passage de l'air de ventilation et s'assurer que l'air sortant et réchauffé par d'autres appareils n'entrave pas la ventilation.