Partes superior e inferior das eletrônicas de controle
A atribuição dos bornes de sinal e conexões pode ser encontrada no capítulo "Programação dos bornes" > Unidade básica.

X5 | Tensão de alimentação +24 V |
X6 | Conexão para desligamento seguro (STO) Quando a placa CS.A for instalada, as pontes de cabo são removidas na fábrica. Se nenhuma placa CS.A estiver instalada no fornecimento, as pontes de cabo são instaladas na fábrica. |
X10 | Conexão do sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor |
X15 | Conexão do encoder do motor |
X16 | Conexão de integração do motor digital MOVILINK® DDI |
X30 | System bus SBusPLUS/EtherCAT® |