Electrónica de control, lado superior e inferior
La asignación de las bornas de señal y las conexiones se encuentran en el capítulo "Asignación de bornas" > Unidad básica.

X5 | Tensión de alimentación de 24 V |
X6 | Conexión desconexión segura de par (STO) Cuando la tarjeta CS.A está montada, los puentes de cable vienen retirados de fábrica. Si en la entrega no hay una tarjeta CS.A montada, los puentes de cable vienen instalados de fábrica. |
X10 | Conexión control del freno y vigilancia de temperatura del motor |
X15 | Conexión del encoder de motor |
X16 | Conexión integración digital de motor MOVILINK® DDI |
X30 | Bus de sistema SBusPLUS/EtherCAT® |