Dados técnicos gerais
Valor/descrição | |
|---|---|
Temperatura ambiente ao armazenar o opcional de segurança | -25 °C – 85 °C |
Temperatura ambiente, todos os tamanhos Redução de potência, consultar o capítulo Planejamento de projeto da unidade |
|
Altitude de instalação | Máximo 3.800 m acima do nível do mar |