Caractéristiques techniques générales

Valeur / description

Température ambiante pendant le stockage de l'option de sécurité

-25 °C à 85 °C

Température ambiante, toutes les tailles

Déclassement, voir le chapitre Étude et configuration de l'appareil

  • avec MOVISAFE® CS..A 0 °C – 40 °C sans déclassement
  • avec MOVISAFE® CSB..A, CSS..A 40 °C – 55 °C avec déclassement
  • avec MOVISAFE® CSA31A 40 °C – 50 °C avec déclassement

Altitude d'implantation

3800 m au-dessus du niveau de la mer maximum