Datos técnicos generales
Valor/Descripción | |
|---|---|
Temperatura ambiente para el almacenamiento de la opción de seguridad | -25 °C – 85 °C |
Temperatura ambiente, todos los tamaños Reducción de potencia, véase el capítulo Planificación de proyecto de la unidad |
|
Altitud de la instalación | máx. 3800 m sobre el nivel del mar |