Dados técnicos

Bobina do circuito intermediário

Unidade

ZD010-0200

ZD040-0070

ZD140-0020

ZD330-0006

Código

17968437

17968402

17968410

17968429

Tensão nominal de rede (conforme EN 50160) CA Urede

V

3 × 380 – 500 V

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Corrente nominal CC Irede

A

10

40

140

330

Perda de potência em Irede PV

W

7

17

29

40

Temperatura ambiente ϑU

°C

-10 – 40
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -3% IN/K até no máximo 60 °C

Contato de conexão
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

Fileira de terminais

Pino M6

Pino M10

Pino M12

Seção transversal
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

mm2

4

Torque de aperto
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

Nm

3

10

15.5

Contato da conexão PE

Pino M5

Pino M6

Pino M8

Torque de aperto PE

Nm

0.6 – 0.8

3

6

Grau de proteção conforme a EN 60529

 IP10