Datos técnicos
Reactancia de circuito intermedio | Unidad | ZD010-0200 | ZD040-0070 | ZD140-0020 | ZD330-0006 |
|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17968437 | 17968402 | 17968410 | 17968429 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) CA URed | V | 3 × 380 – 500 V | |||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Corriente nominal CC IRed | A | 10 | 40 | 140 | 330 |
Pérdida de potencia con IRed PV | W | 7 | 17 | 29 | 40 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 40 | |||
Contacto de conexión | – | Terminales en fila | Perno M6 | Perno M10 | Perno M12 |
Sección | mm2 | 4 | – | – | – |
Par de apriete | Nm | – | 3 | 10 | 15.5 |
Contacto de conexión PE | – | Perno M5 | Perno M6 | Perno M8 / | |
Par de apriete PE | Nm | 0.6 – 0.8 | 3 | 6 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP10 | |||