Caractéristiques techniques
Self de circuit intermédiaire | Unité | ZD010-0200 | ZD040-0070 | ZD140-0020 | ZD330-0006 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17968437 | 17968402 | 17968410 | 17968429 |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) AC Urés | V | 3 × 380 – 500 V | |||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Courant nominal DC Irés | A | 10 | 40 | 140 | 330 |
Pertes PV sous Irés | W | 7 | 17 | 29 | 40 |
Température ambiante ϑamb | °C | -10 – 40 | |||
Contacts de raccordement | – | Barrettes à bornes | Boulon M6 | Boulon M10 | Boulon M12 |
Section | mm2 | 4 | – | – | – |
Couple de serrage | Nm | – | 3 | 10 | 15.5 |
Contact de raccordement PE | – | Boulon M5 | Boulon M6 | Boulon M8 | |
Couple de serrage PE | Nm | 0.6 – 0.8 | 3 | 6 | |
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP10 |