POWERLINK

Em sistemas com aplicações muito individuais de controle do movimento, que são calculadas no controlador mestre de nível superior, o perfil CiA402 foi definido para o controle dos conversores.
Para controle através do perfil de comunicação CiA402, as seguintes unidades podem ser conectados ao controle através da interface POWERLINK:
- Conversor MOVIDRIVE®
- Conversor MOVITRAC®
- Unidade de acionamento descentralizada MOVIGEAR® performance
- Conversor descentralizado MOVIMOT® flexible
A integração no comando de nível superior é, portanto, bastante rápida, fácil e pode ser implementada sem maiores esforços de inversão.