POWERLINK

对于带有单独运动控制应用(在上位主站控制器中进行计算)的设备,设有配置文件CiA402,以控制变频器。

下列设备可通过POWERLINK接口连接至控制器,从而通过通讯配置文件CiA402进行控制:

  • MOVIDRIVE®变频器
  • MOVITRAC®变频器
  • MOVIGEAR® performance分散式驱动装置
  • MOVIMOT® flexible分散式变频器

整合在上位控制器中,更加快速、便捷且转换耗时较少。