POWERLINK

Le profil CiA402 pour le pilotage des variateurs de vitesse s'est imposé dans les installations avec applications de contrôle de mouvement très spécifiques, calculées par le système de pilotage maître amont.
Pour le pilotage via le profil de communication CiA402, les appareils suivants peuvent être reliés au pilotage par l'intermédiaire de l'interface POWERLINK.
- Variateur MOVIDRIVE®
- Variateur MOVITRAC®
- Unité d'entraînement décentralisée MOVIGEAR® performance
- Variateur décentralisé MOVIMOT® flexible
L'intégration dans le système de pilotage amont est ainsi particulièrement rapide et simple, sans nécessiter d'importantes modifications.