Descrição
A placa fieldbus CFL21A é a interface para o protocolo de comunicação POWERLINK.
A interface fieldbus permite que o conversor seja conectado a sistemas de automação, planejamento de projeto e visualização de alto nível baseados em POWERLINK, bem como ao perfil de unidade CiA402. A interface fieldbus possui as seguintes características:
- Escravo POWERLINK (Perfil da unidade CiA402)
- Switch integrado com método cut-through
A interface fieldbus POWERLINK só pode ser utilizada no MOVIDRIVE® technology com variante de unidade L-0. Ao usar a interface fieldbus, você pode se comunicar diretamente com as unidades via POWERLINK e usar o software de engenharia MOVISUITE® para colocação em operação, diagnóstico e parametrização.
Um servidor web integrado também permite acesso rápido e fácil aos valores de diagnóstico usando um navegador de Internet padrão. O servidor web pode ser acessado pelo seguinte endereço → http: //Endereço IP da unidade.