说明

现场总线卡CFL21A是用于POWERLINK通讯协议的接口。

通过该现场总线接口,可将变频器连接至基于POWERLINK的上一级自动化系统、工程设计系统或可视化系统,或与设备配置文件CiA402绑定在一起。该现场总线接口具备以下特性:

  • POWERLINK从站(CiA402驱动配置文件)
  • 集成有带直通程序的交换机

现场总线接口POWERLINK仅可用在设备版本为L-0.的MOVIDRIVE® technology中。使用该现场总线接口时,可直接通过POWERLINK与设备通讯,并使用工程设计软件MOVISUITE®进行调试、诊断和参数设定。

通过集成的Web服务器,可使用标准网络浏览器快速且方便地获取诊断值。通过以下地址来到网络服务器 → http: //设备的IP地址