Descripción
La tarjeta de bus de campo CFL21A es la interfaz al protocolo de comunicación POWERLINK.
La interfaz del bus de campo posibilita la conexión del variador a sistemas de automatización, planificación de proyecto y visualización basados en POWERLINK de nivel superior, así como el perfil de unidad CiA402. La interfaz del bus de campo se distingue por las siguientes propiedades:
- POWERLINK Slave (perfil CiA402 Drive)
- Switch integrado con procedimiento cut-through
La interfaz del bus de campo POWERLINK puede emplearse solo en MOVIDRIVE® technology con la variante de la unidad L-0. Al emplear la interfaz del bus de campo puede comunicar directamente vía POWERLINK con las unidades y usar el software de ingeniería MOVISUITE® para puesta en marcha, diagnóstico y parametrización.
Un servidor web integrado permite además acceder de forma rápida y sencilla a valores de diagnóstico con un navegador estándar. Accederá al servidor Web a través de la siguiente dirección → http: //Dirección IP de la unidad.