Irregularidade 48 Modul bus

Irregularidades: 48.1 (3001hex | 12289dec)

Descrição: combinação da unidade incompatível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Os elementos do modul bus são incompatíveis entre si.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE.

Irregularidades: 48.2 (3002hex | 12290dec)

Descrição: timeout Comunicação

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Ocorreu um timeout de comunicação no modul bus.

– Verificar as conexões dos cabos e a fonte de alimentação das estações de modul bus.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidades: 48.3 (3003hex | 12291dec)

Descrição: quantidade de elementos modul bus muito grande

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Muitos elementos modul bus estão conectados.

Reduzir o número de elementos de modul bus.

Irregularidades: 48.4 (3004hex | 12292dec)

Descrição: Irregularidade CRC

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Uma irregularidade da soma de verificação foi detectada durante a comunicação do modul bus.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Resetar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.