Irregularidade 12 Freio

Irregularidades: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade crítica

 

Resposta: Bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O retificador de freio inteligente da integração digital do motor detectou uma irregularidade crítica.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Irregularidades: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade

 

Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O retificador de freio inteligente da integração digital do motor detectou uma irregularidade.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Irregularidades: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Descrição: Integração do motor digital – Aviso

 

Resposta: Atenção com reset automático

Causa

Ação

O retificador de freio inteligente da integração do motor digital reportou uma mensagem de atenção.

Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas.

Irregularidades: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Descrição: Integração do motor digital – Timeout

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A comunicação com o retificador de freio inteligente está interrompida.

Verificar conexão.

Irregularidades: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade de inicialização

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A inicialização do retificador de freio inteligente falhou.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.