Défauts 12 Frein
Défaut : 12.20 (0C14hex | 3092dec) Description : Intégration moteur digitale – Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance avec autoreset | |
Cause | Action | |
Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut critique. | Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 12.21 (0C15hex | 3093dec) Description : Intégration moteur digitale – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec autoreset | |
Cause | Action | |
Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut. | Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 12.22 (0C16hex | 3094dec) Description : Intégration moteur digitale – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec autoreset | |
Cause | Action | |
Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a signalé un avertissement. | Tenir compte de l'avertissement du sous-esclave. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 12.23 (0C17hex | 3095dec) Description : Intégration moteur digitale – Time out | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La communication avec le redresseur de frein intelligent est perturbée. | Vérifier la liaison. | |
Défaut : 12.24 (0C18hex | 3096dec) Description : Intégration moteur digitale – Défaut d'initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Échec de l'initialisation du redresseur de frein intelligent | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |