Irregularidade 9 Modo de controle
Irregularidades: 9.1 (0901hex | 2305dec) Descrição: A magnetização do motor não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O limite de corrente definido pelo usuário ou o monitoramento do estágio de saída reduziram a corrente máxima possível a um nível que permita que a corrente de magnetização requerida não possa ser ajustada. | – Reduzir a capacidade de utilização do estágio de saída reduzindo a frequência PWM ou a carga. – Aumentar o limite de corrente definido pelo usuário. – Conectar motor menos potente. | |
Irregularidades: 9.2 (0902hex | 2306dec) Descrição: O modo de operação com modo de controle ativo não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O modo de controle ativo não suporta o modo de operação selecionado no FCB atual. EXEMPLO: O modo de controle U/f não suporta o FCB "controle de posicionamento" ou "controle de torque". | – Colocar o modo de controle em operação que permita o modo de operação requerido. Se necessário, conectar o encoder. ou – Selecionar o modo de operação suportado pelo modo de controle atual. | |
Irregularidades: 9.3 (0903hex | 2307dec) Descrição: Posição absoluta do rotor não disponível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Uma posição absoluta do rotor é necessária para o modo de controle ativo. O encoder definido como fonte da rotação atual não fornece uma posição absoluta do rotor. | – Usar o encoder absoluto. ou – Identificar a posição do rotor através do FCB 18. | |
Irregularidades: 9.4 (0904hex | 2308dec) Descrição: A alimentação de corrente correta do motor não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Com o monitoramento de corrente ativo durante a pré-magnetização, a corrente necessária não pôde ser aplicada no motor. | – Verificar o cabo de alimentação do motor. – Verificar os enrolamentos do motor. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. INFORMAÇÃO ao SEW Service da SEW-EURODRIVE: verificar o estágio de saída. | |
Irregularidades: 9.5 (0905hex | 2309dec) Descrição: Frequência de saída máxima excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A frequência máxima de saída foi excedida. | – Reduzir a rotação máxima/velocidade máxima. – Reduzir o valor nominal. | |
Irregularidades: 9.6 (0906hex | 2310dec) Descrição: Rotação máxima do modelo excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A rotação calculada no modo de controle ELSM® é muito alta para o controle do motor. | – Reduzir o ciclo de amostragem (parâmetro "Ciclo de amostragem n/controle x"). – Reduzir a rotação. | |
Irregularidades: 9.8 (0908hex | 2312dec) Descrição: Função de proteção do motor – Desmagnetização | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O motor está bloqueado. | Verificar bloqueio do motor. | |
O motor já está operando a uma rotação abaixo da rotação de transição por muito tempo. | Verificar seleção de acionamento. | |
O motor não foi iniciado corretamente. | Executar novamente a colocação em operação do motor e a função de acionamento "Medição de parâmetros do motor FCB 25". | |
Irregularidades: 9.9 (0909hex | 2313dec) Descrição: A medição de parâmetros com o tipo de motor ativo não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Somente podem ser medidos os parâmetros de um motor assíncrono ou de um motor síncrono. | Efetuar sem medição de parâmetros. | |
Irregularidades: 9.10 (090Ahex | 2314dec) Descrição: Monitoramento de inclinação do rotor | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O controle de corrente não pode conter o torque da carga. | Reduzir a carga. | |
Irregularidades: 9.11 (090Bhex | 2315dec) Descrição: Função de corrente de parada não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
No modo de controle ELSM®, a função de corrente de parada só pode ser usada se a posição do rotor puder ser medida. | Ativar a medição da posição do rotor e executar a função de acionamento "Medição de parâmetros do motor FCB 25". | |
Irregularidades: 9.13 (090Dhex | 2317dec) Descrição: Controle de torque fora da faixa de rotação válida | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A rotação está muito baixa.
| – Colocar o motor novamente em operação e executar a função de acionamento "Medição dos parâmetros do motor FCB 25". – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
a função de busca da referência é desativada. | Ativar função de encaixe. | |
O motor está bloqueado. | Verificar bloqueio do motor. | |
Irregularidades: 9.14 (090Ehex | 2318dec) Descrição: Falha na transição do controle de rotação para controle de rotação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O motor está bloqueado. | Verificar bloqueio do motor. | |
O motor acelera muito lentamente. | Verificar ajuste do parâmetro do controlador de rotação "Momento de inércia de carga". | |
A resistência ôhmica foi medida incorretamente. | Se a resistência ôhmica do cabo do motor for inferior a 10% da resistência ôhmica do enrolamento do motor, desativar o parâmetro "Medir resistência do estator". | |
O motor não foi iniciado corretamente. | Executar novamente a colocação em operação do motor e a função de acionamento "Medição de parâmetros do motor FCB 25". | |
O acionamento está sobrecarregado devido à lentidão mecânica. | – Reduzir carga. – Verificar o sistema mecânico. – Verificar seleção de acionamento. | |