Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW005-070 | BW005-170-T | BW004-050-01 | BW004-070-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17983282 | 17983290 | 18200133 | 17967678 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 146 | 190.6 | |||
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 7 | 17 | 5 | 7 |
50% DC | kW | 11.9 | 28.9 | 8.5 | 11.9 | |
25% DC | kW | 21.0 | 51.0 | 15.0 | 21.0 | |
12% DC | kW | 31.5 | 76.5 | 22.5 | 31.5 | |
6% DC | kW | 53.2 | 129.2 | 38.0 | 53.2 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica. | ||||||
Valor de resistência RBW | Ω | 4.7 ± 10% | 3.6 ± 10% | |||
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 38.6 | 60.1 | 37.3 | 44.1 | |
Design | – | Resistor de grade da forma construtiva 1 | ||||
Conexões de potência | – | Pino M8 | ||||
Torque de aperto | Nm | 5 – 6 | ||||
Conexão PE | – | Pino M6 | ||||
Torque de aperto PE | Nm | 2.5 – 3 | ||||
Grau de proteção | – | IP20 conforme EN 60529 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Peso | kg | 13 | 33 | 12 | 13 | |