技术数据
制动电阻 | 单位 | BW005-070 | BW005-170-T | BW004-050-01 | BW004-070-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17983282 | 17983290 | 18200133 | 17967678 | |
峰值制动功率 | kW | 146 | 190.6 | |||
负载能力 | 100%负载持续率 | kW | 7 | 17 | 5 | 7 |
50 % ED | kW | 11.9 | 28.9 | 8.5 | 11.9 | |
25%ED | kW | 21.0 | 51.0 | 15.0 | 21.0 | |
12%ED | kW | 31.5 | 76.5 | 22.5 | 31.5 | |
6%ED | kW | 53.2 | 129.2 | 38.0 | 53.2 | |
注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章。 | ||||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 4.7 ± 10 % | 3.6 ± 10 % | |||
跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。 | A | 38.6 | 60.1 | 37.3 | 44.1 | |
结构型式 | – | 栅极电阻安装位置1 | ||||
电源接头 | – | M8销轴 | ||||
拧紧扭矩 | Nm | 5 – 6 | ||||
PE连接 | – | M6销轴 | ||||
PE拧紧扭矩 | Nm | 2.5 – 3 | ||||
防护等级 | – | IP20,符合EN 60529标准 | ||||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | ||||
质量 | kg | 13 | 33 | 12 | 13 | |