Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW1.0-170 | |
|---|---|---|---|
Código | – | 17985455 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 686 | |
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 17 |
50% DC | kW | 28.9 | |
25% DC | kW | 51.0 | |
12% DC | kW | 76.5 | |
6% DC | kW | 129.2 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica. | |||
Valor de resistência RBW | Ω | 1 ± 10% | |
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 130 | |
Design | – | Resistor de grade da forma construtiva 2 | |
Conexões de potência | – | Pino M12 | |
Torque de aperto | Nm | 14 – 15.5 | |
Conexão PE | – | Pino M10 | |
Torque de aperto PE | Nm | 8 – 10 | |
Grau de proteção | – | IP20 conforme EN 60529 | |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | |
Peso | kg | 45 | |