Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW1.0-170 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17985455 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 686 | |
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 17 |
50 % ED | kW | 28.9 | |
25 % ED | kW | 51.0 | |
12 % ED | kW | 76.5 | |
6 % ED | kW | 129.2 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten Grundgerät. | |||
Widerstandswert RBW | Ω | 1 ± 10 % | |
Auslösestrom IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 130 | |
Bauart | – | Stahlgitterwiderstand Bauform 2 | |
Leistungsanschlüsse | – | Bolzen M12 | |
Anziehdrehmoment | Nm | 14 – 15.5 | |
Anschluss PE | – | Bolzen M10 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 8 – 10 | |
Schutzart | – | IP20 gemäß EN 60529 | |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | |
Masse | kg | 45 | |