Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW1.0-170 | |
|---|---|---|---|
Référence | – | 17985455 | |
Puissance crête de freinage | kW | 686 | |
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 17 |
50 % ED | kW | 28.9 | |
25 % ED | kW | 51.0 | |
12 % ED | kW | 76.5 | |
6 % ED | kW | 129.2 | |
Tenir compte de la limite de puissance du variateur en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base. | |||
Valeur de résistance RBW | Ω | 1 ± 10 % | |
Courant de déclenchement IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | 130 | |
Type de construction | – | Résistance en acier ajouré en position 2 | |
Raccordements de puissance | – | Boulon M12 | |
Couple de serrage | Nm | 14 – 15.5 | |
Raccordement PE | – | Boulon M10 | |
Couple de serrage PE | Nm | 8 – 10 | |
Indice de protection | – | IP20 selon EN 60529 | |
Température ambiante ϑamb | °C | -30 – 40 | |
Masse | kg | 45 | |