Redução de potência devido à temperatura ambiente

Em temperaturas ambientes > 40 °C, aplica-se a seguinte redução de potência:

  • Redução da potência contínua em 4% por 10 K
  • Redução da corrente de disparo em 2% por 10 K

A temperatura ambiente máxima de 80 °C não pode ser ultrapassada.