Déclassement en raison de la température ambiante
Pour les températures ambiantes > 40 °C, le déclassement suivant s'applique.
- Réduction de la puissance en continu de 4 % par 10 K
- Réduction du courant de déclenchement de 2 % par 10 K
La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 80 °C.