Motores síncronos no modo de controle CFC
Tecnicamente, trata-se de motores síncronos com ímãs permanentes no rotor e um sistema de feedback integrado. O motor síncrono tem um momento de inércia da massa menor que um motor assíncrono. Portanto, os motores são ideais para aplicações com rotação dinâmica.
Não configurar a rotação máxima superior à rotação nominal do motor.
A SEW-EURODRIVE recomenda uma frequência PWM de 8 kHz ou 16 kHz para os seguintes motores:
- CMP40/..50/..63 para rotações acima de 4500 min-1
- CMP71/..80/..100 para rotações acima de 3000 min-1
- CM3C63/..71/..80/..100 para rotações acima de 3000 min-1
A SEW-EURODRIVE recomenda o uso dos seguintes sensores de temperatura:
- KTY84 – 130 (denominação SEW-EURODRIVE: KY)
- Pt1000 (denominação SEW-EURODRIVE: PK)