Moteurs synchrones en mode de régulation CFC

Techniquement, ces moteurs sont des servomoteurs synchrones à aimants permanents sur le rotor, dotés d'un système de retour d'informations. Le moteur synchrone a un moment d'inertie inférieur à celui d'un moteur asynchrone. Ces moteurs sont donc adaptés de manière optimale aux applications réclamant une forte dynamique.

Ne pas configurer la vitesse maximale à une vitesse supérieure à la vitesse nominale du moteur.

Pour les moteurs suivants, SEW-EURODRIVE recommande une fréquence PWM de 8 ou 16 kHz.

  • CMP40 / ..50 / ..63 pour les vitesses supérieures à 4500 min-1
  • CMP71 / ..80 / ..100 pour les vitesses supérieures à 3000 min-1
  • CM3C63 / ..71 / ..80 / ..100 pour les vitesses supérieures à 3000 min-1

SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation des capteurs de température suivants.

  • KTY84 – 130 (désignation SEW-EURODRIVE : KY)
  • Pt1000 (désignation SEW-EURODRIVE : PK)