Acionamento multi motores de motores assíncronos
Acionamento multi motores significa a conexão elétrica paralela de vários motores assíncronos da mesma construção em um conversor, que acionam uma carga de maneira mecanicamente rigidamente acoplada.
A operação paralela de vários motores assíncronos idênticos é possível se as seguintes condições forem estritamente observadas:
- utilizar apenas motorredutores do mesmo tipo e com os mesmos dados de enrolamento.
- A posição do rotor dos motores individuais não deve, sob nenhuma circunstância, diferir mais do que o seguinte ângulo mecânico:
- Zp × Δφmec_máx < 20°
- Zp = quantidade de pares de polos do motor
- Δφmec_máx = ângulo máximo de torção da conexão do eixo em relação ao eixo do motor
- O sistema mecânico deve garantir isso mesmo com cargas de torque máximas diferentes nos eixos do motor.
- Se a realimentação do encoder for usada, apenas um dos motores precisa ser equipado com um encoder. Este encoder deve ser instalado no motorredutor que apresentar maior folga ou elasticidade em relação à inércia da carga.
O número máximo de motores depende do modo de controle:
Modo de controle | Quantidade de motores |
---|---|
V/f | 64 |
VFCPLUS | 10 |
CFC | 10 |