Otimização do fluxo

A otimização de fluxo é uma função que permite que um motor assíncrono seja operado no modo de controle VFCPLUS com perdas mínimas. Dependendo do valor nominal do torque, o fluxo magnético é guiado de forma que o motor seja operado com uma corrente mínima. Em operação em carga parcial e em caso de sobrecarga, as perdas totais do motor podem ser significativamente reduzidas. Esta função não tem efeito no torque nominal e um pouco abaixo, pois, neste caso, o motor geralmente é operado quase de maneira ideal.

Devido às mudanças de fluxo necessárias, os tempos de controle do torque são maiores com otimização de fluxo do que sem otimização de fluxo devido ao sistema. A otimização do fluxo é muito útil para aplicações onde a dinâmica é secundária, como ventiladores, bombas, escadas rolantes, transportadores de velocidade constante etc.

A otimização do fluxo pode reduzir as perdas de magnetização no motor em até 70%.