磁通量优化
磁通优化是使异步电机能够在VFCPLUS控制模式下以最小损耗运行的功能。在此过程中,根据扭矩设定值适当地引导磁通量,使电机以最小电流运行。在部分负载运行和过载的情况下,可以显著降低电机的总损耗。此功能在额定扭矩范围内和略低于额定扭矩的情况下不起作用,因为此时电机通常可以几乎最优的方式运行。
由于必要的磁通变化,以及系统原因,有磁通优化时扭矩控制时间比没有优化磁通时的时间长。磁通优化特别适合用于动态并非首要目标的应用,例如风扇、泵、自动扶梯、恒速输送设备等。
磁通优化可以将电机中的磁化损耗降低达70%。